|
Product Advantages
|
- Proporciona un suministro de aire neumático a un Máster del Cambiador de Herramientas para la activación del mecanismo de bloqueo. Muchas variaciones disponibles dependiendo del tamaño del Cambiador de Herramientas y del tipo de portabilidad requerida por el cliente. En la mayoría de los casos, el control de esta válvula se integra con el Módulo de Control/Señal suministrado por ATI que se conecta tipo "piggy-back" en el adaptador de la válvula.
|
|
JB7 Módulo (mostrados)
|
9121-JB10-M | M | Adaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear/RTL, NPT ¼ NPT a Conexión ¼ G con Patrón J16 y entradas de Bloquear/Desbloquear/RTL, Enterrado, QC-210 |
9121-JB12-M | M | Adaptador de Aire Bloquear/Desbloquear, puertos NPT ¼, con Patrón J16 y entradas de Bloquear/Desbloquear/RTL, Enterrado, QC-310, QC-510, QC-1210 |
9121-JB13-M | M | Adaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear, NPT ¼ para Conexión ¼ G, con Patrón J16 y entradas de Bloquear/ Desbloquear/RTL, Enterrado, QC-310, QC-510, QC-1210. |
9121-JB15-M | M | Lock/Unlock Air Adapter, NPT, QC-210, with Lock/Unlock/RTL, Radial, Potted |
9121-JB18-M | M | Lock/Unlock Air Adapter, G, with 5-Pin M12 connector, Potted, QC-210 |
9121-JB19-M | M | Lock/Unlock/RTL Air Adapter, NPT for use with NAMUR connector, Radial, Potted, QC-1210 |
9121-JB7-M | M | Adaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear, G, con Bloquear/Desbloquear/RTL, QC-210. |
9121-JB8-M | M | Adaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear, G, QC-210 con Puertos de Aire Invertidos. |
9121-JB9-M | M | Adaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear, Puertos NPT ¼, con Patrón J16 y entradas de Bloquear/Desbloquear/RTL, Enterrado, QC-210. |
9121-JB11-T | T | Ensamble del Bloque Espaciador para los Módulos Máster JB - Costado de Herramientas. |
Descripción: |
Adaptador de Aire de Bloqueo/Desbloqueo con entradas de sensor de Bloquear/Desbloquear/RTL con hardware de acero inoxidable. |
Peso: |
JB7, JB8, JB9, JB10, JB11 1.49 lbs (0.68 kg) JB12, JB13 1.94 lbs (0.88 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio. Acero inoxidable. hardware.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
QC-113
| |
|
Flat A - Use with Tool Side Spacer Assembly |
| Yes |
QC-210
| |
|
Flat A - Use with Tool Side Spacer Assembly |
| Yes |
QC-213
| |
|
Flat A - Use with Tool Side Spacer Assembly |
| Yes |
QC-310
| |
|
Flat A - Use with Tool Side Spacer Assembly |
| Yes |
QC-313
| |
|
Flat A - Use with Tool Side Spacer Assembly |
| Yes |
QC-510
| |
|
Flat A - Use with Tool Side Spacer Assembly |
| Yes |
QC-1210
| |
|
Flat A - Use with Tool Side Spacer Assembly |
| Yes |
QC-1310
| |
|
Flat A - Use with Tool Side Spacer Assembly |
| Yes |
QC-1510
| |
|
Flat A - Use with Tool Side Spacer Assembly |
| Yes |
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
There are no connector mates associated with this panel mount connector.
|
|
|
Cables
|
9630-20-JB10.pdf |
Dibujo del Adaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear JB10
|
9630-20-JB11.pdf |
Dibujo del Adaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear JB11
|
9630-20-JB12.pdf |
Dibujo del Adaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear JB12
|
9630-20-JB13.pdf |
Dibujo del Adaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear JB13
|
9630-20-JB15.pdf |
JB15 Lock/Unlock Air Adapter Drawing
|
9630-20-JB19.pdf |
JB19 Lock/Unlock/RTL Air Adapter Drawing
|
9630-20-JB7.pdf |
Dibujo del Adaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear JB7
|
9630-20-JB8.pdf |
Dibujo del Adaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear JB8
|
9630-20-JB9.pdf |
Dibujo del Adaptador de Aire de Bloquear/Desbloquear JB9
|
|
9620-20-C-Jxx Air Adapters with Lock Unlock and RTL Sensor Inputs.pdf |
Manual de los Adaptadores de Aire Jxx con Entradas del Sensor de Bloquear/Desbloquear y RTL (Incluye JB7, JB9, JB10, JB12, JB13, JB14, JB15, JB18-M)
|
|
9121-JB11-T |
9121-JB11-T
|
9121-JB8-M |
ter Lock/Unlock Air Adapter, G QC-210 with Reversed Air Ports
|
9121-JB9-M |
JB9 Air Adapter, NPT, QC-210, W/ Lock/Unlock/RTL, Potted
|
9121-JB7-M |
Lock/Unlock Air Adapter, G, QC-210, W/ Lock/Unlock/RTL, Potted
|
9121-JB12-M |
JB12 Air Adapter Master, NPT, QC-310, w/ Lock/Unlock and RTL, Potted
|
9121-JB13-M |
JB13 Air Adapter, G, QC-310/510/1210, with Lock/Unlock/RTL, Potted
|
9121-JB10-M |
Lock/Unlock/RTL G Air Adapter, Potted, QC-210
|
|
|
|
|